This unique collection of carpet tiles includes 13 digitally printed colours and two shapes – planks and tiles – that can be combined as desired. The colour scale was curated by Sebastian Wrong and carefully matched to allow for a wide range of beautiful colour combinations that go hand in hand with the design elements of a project.
The choice of color in contract settings affects the visual appearance and the long-term durability of the textile flooring solution. Darker colorways tend to hide stains and soiling better than lighter ones, often making them appear well-maintained for longer. Since visible signs of wear and staining are often key factors in determining when flooring is replaced, darker colors will most often extend the replacement cycle. As a result, they are generally a more sustainable choice.
The carpet tile collection that includes 13 different digitally printed colourways and two different tile sizes: 100 x 25 cm planks and 50 x 50 cm tiles. You can mix the different colours and tile sizes as you like.
Available in 13 timeless colours. Custom colours available from 200+ m2.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Észak-Amerika |
|---|---|---|---|
Bahrein | Åland | Ausztrália | Egyesült Államok |
Dél-Korea | Albania | Új-Zéland | Grönland |
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria | Kanada | |
India | Belgium | Virgin-szigetek | |
Japán | Bosznia-Hercegovina | ||
Jemen | Bulgária | ||
Katar | Ciprus | ||
Kína | Csehország | ||
Kuvait | Dánia | ||
Omán | Egyesült Királyság | ||
Szaúd-Arábia | Észak-Macedónia | ||
Törökország | Észtország | ||
Feröer-szigetek | |||
Finnország | |||
Franciaország | |||
Görögország | |||
Hollandia | |||
Horvátország | |||
Írország | |||
Izland | |||
Lengyelország | |||
Lettország | |||
Litvánia | |||
Luxemburg | |||
Magyarország | |||
Monaco | |||
Montenegró | |||
Németország | |||
Norvégia | |||
Olaszország | |||
Portugália | |||
Románia | |||
Spanyolország | |||
Svájc | |||
Svalbard and Jan Mayen | |||
Svédország | |||
Szerbia | |||
Szlovákia | |||
Szlovénia | |||
Vatikán |