Termékek közzététele
Spectrum Dot
Spectrum Dot
Spectrum Dot
    Fletco Carpets

    Spectrum Dot

    A classic tufted carpet highly suitable for healthcare, commercial and education interiors. Spectrum Dot is a cut pile solution dyed polypropylene carpet, that can withstand extraordinary cleaning requirements, like eg. the use of strong chemicals for removing stains or unpleasant odors while maintaining its original appearance. Spectrum Dot includes our BI-OME anti-microbial yarn treatment, which kills the microorganisms when they get into contact with the fibers.

    The BI-OME treatment is non-leaching and does not diminish over time, even when exposed to heavy cleaning. Supplied with our impervious backing providing a line of defense against subfloor contamination whilst adding extra comfort, thermal insulation and sound absorption.

    For a DSDC accredited carpet visit our Spectrum Tonals collection.

    Specifikáció
    • Yarn: 100% Zintana®
      Colours: 16
      Classification: 32 Commercial

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSpectrum-Dot
    • TermékcsaládWall-to-wall carpet
    • TermékcsoportSpectrum Dot
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-10
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)4000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFloor

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika