Termékek közzététele
Minileda R10
Flexalighting
Archivált

Minileda R10

The Minileda range of extractable, recessed fixtures offers high performance in extremely compact dimensions. The movement of the head allows wide orientation of the light output, in a fixture with minimal and sophisticated design.
Specifikáció
  • The Minileda range of extractable, recessed fixtures offers high performance in extremely compact dimensions. The movement of the head allows wide orientation of the light output, in a fixture with minimal and sophisticated design.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMINILEDAR10
  • TermékcsaládDownlights
  • TermékcsoportAdjustable
  • Megjelenés dátuma2020-09-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)88
  • Szélesség (mm)64
  • Mélység (mm)64
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring