Termékek közzététele
Kala Low Back Lounge Chair
Kala Low Back Lounge Chair
Kala Low Back Lounge Chair
    Connection

    Kala Low Back Lounge Chair

    • Kala - Low back, wire base
    • Kala - Low back, wood base

    The Kala range is a collection of elegant and comfortable statement chairs ideal for use in lounge or reception areas. The high back option creates a sense of privacy, whilst the low back option lends itself to inviting social areas. The gentle curvature of the design encourages relaxation and comfort. Kala is available in a wide variety of fabrics, vinyls and leathers, with a wire metal or 4 leg solid oak base.

    Design by David Fox Design

    • Moulded foam back and seat
    • 2 base options: wire metal and 4-leg solid oak
    • Black or wenge staining also available
    • Wire base available in black or chrome effect
    • Available in a wide range of fabrics, vinyls and leathers,
      dual upholstery also available
    • Complementary coffee tables available
    • Certifications: BS4875 2001, BSEN 1022 2005
    Specifikáció
    • Weight

      Kala - Low back, wire base - 17kg

      Kala - Low back, wood base - 14kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókala-low-back-lounge-chair
    • TermékcsaládConnection
    • TermékcsoportKala
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)751
    • Mélység (mm)695
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
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
    Hasonló termékek