Termékek közzététele
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
    Connection

    Luna Work Café Chair

    • Luna - Runner Base - 590 mm x 745 mm, height 750 mm
    • Luna - Wire Base - 530 mm x 590 mm, height 800 mm
    • Luna - 4 Leg Base - 590 mm x 530 mm, height 800 mm

    The Luna range is a collection of distinctive and curvaceous meeting chairs. The shell is available in a choice of 5 polypropylene colours. There are 3 base options: 4-leg Aluminium base, Wire Aluminium base, Rocker base.

    • A distinctively curvaceous meeting chair
    • Base options: 4-leg Aluminium base, Wire Aluminium base, Rocker base
    • Polypropylene shells available in 5 colour options: Powder Blue, Black, White, Sand and Military Green
    • Quick ship (Black & white polypropylene shell only).
    Specifikáció
    • Product versions

      • Luna
        • Luna - Runner Base - 590 mm x 745 mm, height 750 mm
        • Luna - Wire Base - 530 mm x 590 mm, height 800 mm
        • Luna - 4 Leg Base - 590 mm x 530 mm, height 800 mm

      Weight

      • Luna
        • Luna - Runner Base - 9kg
        • Luna - Wire Base - 7kg
        • Luna - 4 Leg Base - 8kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóluna-work-cafe-chair
    • TermékcsaládConnection
    • TermékcsoportLuna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagFém
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture