Termékek közzététele
Sarona shower set
Sarona shower set
Sarona shower set
    FM Mattsson

    Sarona shower set

    Handshower with anti-lime scale, soapdish, hose. Shower rod with sealing. Chrome. RSK 8197688 LVI 6569801 VVS 737754304 Sarona is a shower system with a discrete, clean visual design. It is flexible and easy to use.
    Specifikáció
    • Shower bar with slider, hanti lime-scale hand shower, transparent soap dish and wall brackets. Shower hose 1750 mm with chrome-plated nuts.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító34201800
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportFM Mattsson Sarona
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)610
    • Szélesség (mm)75
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures