Termékek közzététele
9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower
FM Mattsson

9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower

Kitchen mixer with C-spout and self-closing handshower. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Chrome RSK 8308881 VVS 706093204 80050010 RSK 8310175 NRF 4300926 80056000 RSK 8308970 LVI 6258270 VVS 706093404
Specifikáció
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With selfclosing handshower, sleeve and hose. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító80050000
  • TermékcsaládKitchen Mixers
  • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)384
  • Szélesség (mm)52
  • Mélység (mm)233
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagCink
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)2.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures