Termékek közzététele
9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection
FM Mattsson

9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

Kitchen mixer with C-spout, dishwasher connection and self-closing handshower. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter.Chrome RSK 8308882 NRF 4300927 80060010 80066000 RSK 8308972 LVI 6258271
Specifikáció
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With selfclosing handshower, sleeve and hose. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító80060000
  • TermékcsaládKitchen Mixers
  • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)384
  • Szélesség (mm)52
  • Mélység (mm)233
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagCink
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)3.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures