Termékek közzététele
9000E III Kitchen Mixer
9000E III Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E III Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with economy aerator, coldstart and soft closing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8308939 80200010 RSK 8310179 NRF 4300931 80206000 RSK 8308978 LVI 6258264 VVS 706096404
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító80200000
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)355
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)233
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures