Termékek közzététele
9000E Basin mixer
9000E Basin mixer
    FM Mattsson

    9000E Basin mixer

    Basin mixer with coldstart and Soft PEX® flat end Ø10 mm. EcoFlow 6l/min. 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. RSK 8235436 LVI 6158026 VVS 701578304 8060-0010 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) RSK 8235437 NRF 4300034 8060-7010 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided), 5l/min RSK 8235444 NRF 4300045 An optimal fusion of design and function. The FM Mattsson 9000E range ushers in a new generation of mixers that are environmentally engineered down to the last detail. The mixer brings beauty and technical perfection to your bathroom. Even in its basic version, the mixer has unique functions that save energy without compromising on comfort.
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow 6 l/min at 300 kPa.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító80600000
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)157
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures