Termékek közzététele
9000E Flexi Kitchen Mixer
9000E Flexi Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E Flexi Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with spring, hose and 2-spray handshower. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Chrome RSK 8308940 VVS 716261204 81000010 RSK 8310181 NRF 4300916
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      2-spray nozzle, detachable
      Soft P-EX-® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided).
      Hole diameter Ø34-37 mm.
      Base Ø52 mm.
      NOTE! For installation in thicker bench, not in thin metal sink

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító81000000
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)621
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)209
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)4.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures