Termékek közzététele
9000E Kitchen Mixer 40 c/c
9000E Kitchen Mixer 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Kitchen Mixer 40 c/c

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, soft closing with ceramic seal. Connection down, can be alternated. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Supplied with 250 mm spout. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8310488
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer. Coldstart. Soft closing with ceramic seal. With wall seal. Adjustable flow control and temperature limiter. Connection up, can be alternated. Supplied with 250 mm spout. Projection of spout: 310 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító81410000
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)76
    • Mélység (mm)310
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.907
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures