Termékek közzététele
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
    Focus Lighting

    Pelee Pendant

    The Pelée Pendant is available with up and downwards light or downwards only.

    The inner conical circles of the Pelée luminaires contribute to a comfortable, non-glaring spread of light. The shade in opal-white acrylate offers excellent diffusion and an elegant finish. Also available with prismatic shade.

    Specifikáció
    • Material Cast aluminium

      Coating White or grey metallic

      Shade Opal-white or prismatic

      Lead 3 m white or black PKLJ

      Classification IP20, class I

      Weight 4 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPelee-pendel
    • TermékcsaládIndoor
    • TermékcsoportPendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)94
    • Szélesség (mm)385
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps