Termékek közzététele
Sky Wall
Sky Wall
    Focus Lighting

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    Specifikáció
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSkyWall
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSkyPark
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-04-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)670
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)553
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)9.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting pole or post and hardware
    • UNSPSC kód39111609
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting