Termékek közzététele
Bali RTN T (< 35 kW)
Bali RTN T (< 35 kW)
    Fondital

    Bali RTN T (< 35 kW)

    BALI RTN T < 35
    Bali RTN T is a cast-iron floor-standing boiler for central heating only, open chamber, natural draught version. It works without connection to power supply network


    Specifikáció
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Safety limit thermostat
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Piezo electric pilot flame ignition
      - Main burner ignition with termopila
      - Flame deletection with thermocouple
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbali_rtn_t_1
    • TermékcsaládBoilers
    • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEC011397
    • ETIM-névStanding boiler with integrated burner
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
    • OmniClass szám23-33 11 00
    • OmniClass névCommercial Boilers
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Afrika Észak-Amerika