Termékek közzététele
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
    Fondital

    Antea KRB

    ANTEA KRB
    Antea KRB is a wall-hung condensing boiler for heating only, with 3-way valve for connection to an external water heater (option). The boiler uses condensing technology, which allows it to lower consumptions, boost performance, and reduce emissions of pollutants.

    PLUS
    - Ultra-compact
    - Modulation ratio 1:9
    - LCD user interface
    - Additional relay managing 2 heating zones
    - 9-litre expansion vessel

    Specifikáció
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Wide modulation range 1:9
      - Possible connection of additional complex zones and heat pumps
      - Multifunction relay for alarms or simple zones
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - Solar board

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóantea_krb
    • TermékcsaládBoilers
    • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEC000392
    • ETIM-névInstantaneous water heater
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 névCondensing Boilers
    • OmniClass szám23-33 11 13
    • OmniClass névCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
    Åland
    Azerbajdzsán
    Argentína
    Ausztrália
    Algéria
    Brit Virgin-szigetek
    Albania
    Egyesült Arab Emírségek
    Bolívia
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
    Kolumbia
    Réunion
    Bulgária
    Izrael
    Paraguay
    Tunézia
    Ciprus
    Jordánia
    Peru
    Csehország
    Kazahsztán
    Uruguay
    Dánia
    Kína
    Venezuela