Termékek közzététele
eBlitz GD
eBlitz GD
eBlitz GD
    Fondital

    eBlitz GD

    E-BLITZ GD
    Thermodynamic fluid filled electric radiator. Digital display and easy-to-reach buttons regardless of installation type. A detachable humidifier is conveniently fitted in the left side of the appliance.

    PLUS
    - 100% MADE IN ITALY
    - A detachable humidifier is conveniently fitted
    - LCD interface
    - Daily or weekly timer

    Specifikáció
    • FEATURES
      - Aluminium alloy body with low thermal inertia
      - Aluminium side panels
      - IP24 protection class
      - Electronic temperature regulation (PI controller)
      - NTC temperature probe
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeblitz_gd
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportElectrical Radiators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásElektromos fűtőtest
    • ETIM-kódEC000593
    • ETIM-névRadiator (electric)
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika