Termékek közzététele
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
    Fondital

    eBlitz Wi-Fi

    Thermodynamic fluid filled electric radiator

    EBLITZ WI-FI PLUS

    • Radiator manageable remotely via Android and Apple smartphones
    • Compatible with Google Home and Alexa
    • Aluminium alloy body: low thermal inertia
    • Backlight LCD interface incorporated
    • Energy saving: open window detection function and displayed consumption
    Specifikáció
    • FEATURES

      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Wi-Fi are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeblitz_wifi
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportElectrical Radiators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)583
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásElektromos fűtőtest
    • ETIM-kódEC000593
    • ETIM-névRadiator (electric)
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika