Termékek közzététele
Elba Dual - RUSSIA (35 - 70 kW)
Elba Dual - RUSSIA (35 - 70 kW)
    Fondital

    Elba Dual - RUSSIA (35 - 70 kW)

    ELBA DUAL 35-70
    Elba Dual is a floor-standing cast-iron boiler arranged for the installation of blown diesel fuel or gas-fired burners (sold separately), which is suitable for domestic heating; it is highly insulated against heat loss.

    PLUS
    - User-friendly electrical panel
    - Easy to use
    - Smooth maintenance

    Specifikáció
    • FEATURES
      - Control and management panel, designed to be connected to a room thermostat and an external water heater
      - Zinc electro-plated, powder-paint finished steel casing
      - Can be coupled to diesel fuel- or gas-fired blown burners
      - High-thickness insulation layer preventing heat losses
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelba_dual_2_ru
    • TermékcsaládRussia Products
    • TermékcsoportBoilers and Radiators for Russia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEG015210
    • ETIM-névBoilers and heaters
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
    • OmniClass szám23-33 11 00
    • OmniClass névCommercial Boilers
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Oroszország