Termékek közzététele
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
    Fondital

    Master 700 mm

    MASTER
    Master is Fondital's die-cast aluminium radiator made from aluminium alloy which stands out for its high performance levels, while at the same time low operating costs, thanks to its low thermal inertia. Master is synonymous of elegance and care for detail.

    PLUS
    - High technological content: 3 international patents
    - Weldless base assembled with an exclusive thermoelectric joining technology
    - Improved heat exchange = high performance, low consumption
    - 100% MADE IN ITALY
    - Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating

    Specifikáció
    • All models MASTER are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómaster_700_mm
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportElectrical and Water Radiators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-16
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)757
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEG015710
    • ETIM-névRadiators/convectors
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika