Termékek közzététele
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Evostal 500 mm - RUSSIA

    Преимущества алюминия

    • Пониженный вес радиатора
    • Современный и привлекательный дизайн
    • Утилизация 100%
    • Повышенная теплопередача
    Specifikáció
    • Преимущества стали

      • Повышенная стойкость к коррозии
      • Рабочее давление 40 бар
      • Давление на разрыв 120 бар
      • Срок службы: 30 лет
      • Возможность использования различных теплоносителей, таких как вода, масло, антифриз и пар
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóevostal_500_mm_ru
    • TermékcsaládRussia Products
    • TermékcsoportBoilers and Radiators for Russia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)559
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOroszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEG015710
    • ETIM-névRadiators/convectors
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Oroszország

    Hasonló termékek