Termékek közzététele
WHPS BZ DS
Fondital

WHPS BZ DS

4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

WHPS BZ DS is a hot water storage tank that can be combined with boilers for CH only, to produce domestic hot water, in porcelain-glass steel with double coil with integrated high-efficiency solar hydraulic unit.

PLUS
- High efficiency and low operating costs
- Fast storage with abundant and continuous supply of water
- Can be integrated with solar systems

Specifikáció
  • FEATURES
    - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
    - External case in white skay
    - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
    - Front inspection flange
    - Domestic hot water recirculation

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówhps_bz_ds
  • TermékcsaládStorage Water Heaters
  • TermékcsoportHot Water Storage Tanks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásTartály
  • ETIM-kódEC000395
  • ETIM-névStorage heater
  • OmniClass szám23-31 29 13
  • OmniClass névHot Water Tank Heaters

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
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
Hasonló termékek