Termékek közzététele
Formentera PRO CTN
Formentera PRO CTN
Formentera PRO CTN
    Fondital

    Formentera PRO CTN

    FORMENTERA PRO CTN 
    Formentera PRO CTN is a wall-hung gas boiler with open chamber and natural draught with instant dhw production and low NOx emissions. The boiler is equipped with a touch screen user interface and is pre-set for running on natural gas or LPG.

    PLUS
    - Water-cooled hyper-stoichiometric atmospheric gas burner with low NOx emissions
    - Controls to manage 2 different types of solar thermal systems fitted as standard
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Stainless steel 26-plate DHW heat exchanger

    Specifikáció
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Automatic by-pass
      - 7-litre heating expansion vessel
      - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóformentera_pro_ctn
    • TermékcsaládBoilers
    • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)315
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEG015210
    • ETIM-névBoilers and heaters
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
    Åland
    Azerbajdzsán
    Argentína
    Ausztrália
    Algéria
    Brit Virgin-szigetek
    Albania
    Egyesült Arab Emírségek
    Bolívia
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
    Kolumbia
    Réunion
    Bulgária
    Izrael
    Paraguay
    Tunézia
    Ciprus
    Jordánia
    Peru
    Csehország
    Kazahsztán
    Uruguay
    Dánia
    Kína
    Venezuela