Termékek közzététele
Itaca CH KR - Indoor Installation
Fondital

Itaca CH KR - Indoor Installation

ITACA CH KR - CABINET MODULE FOR INDOOR INSTALLATION
Modular condensing heat generator for boiler rooms

PLUS
- Class 6 of NOx emissions
- CH water flow rate double electronic control
- Integrated flue gas check valve
- Multilingual dot matrix display interface
- High-efficiency stainless steel heat exchanger
- High modulation ratios: for single module up to 1:10; for modular generator up to 1:70
- Integrated cascade management system
- Possibility to install up to 6 cascade boilers

Specifikáció
  • FEATURES
    - Under-boiler hydraulic unit to be installed with water (insulated) and gas collectors, high-efficiency circulation pump, water and gas connecting ramps, expansion vessel
    - Two-way shut-off taps on flow and return
    - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
    - 0-10 V control in temperature for regulation
    - Cascade management with Master Slave system from boiler control panel
    - Available in the following versions: with direct collectors; with hydraulic separator; with plate exchanger

    - Supplied with flue gas duct

    - Indoor installations on supporting structure


      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóitaca_ch_kr_indoor_installation
      • TermékcsaládBoilers
      • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2020-09-14
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
      • Tervezés helyeOlaszország
      • Gyártás helyeOlaszország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
      • IFC besorolásKazán
      • ETIM-kódEG015210
      • ETIM-névBoilers and heaters
      • UNSPSC névCondensing units
      • UNSPSC kód40101704
      • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08_34
      • Uniclass 2015 leírásGas fired condensing boilers
      • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 16
      • CSI MasterFormat 2014 névCondensing Boilers
      • OmniClass szám23-33 11 13
      • OmniClass névCondensing Boilers
      • CSI UniFormat II kódD3020
      • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

      Termék elérhetősége

      Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Afrika Észak-Amerika
      Azerbajdzsán
      Argentína
      Ausztrália
      Fehéroroszország
      Algéria
      Brit Virgin-szigetek
      Egyesült Arab Emírségek
      Bolívia
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
      Kolumbia
      Réunion
      Izrael
      Paraguay
      Szenegál
      Jordánia
      Peru
      Tunézia
      Kazahsztán
      Uruguay
      Kína
      Venezuela
      Kirgizisztán
      Libanon
      Mongólia
      Örményország
      Pakisztán
      Palesztina
      Szaúd-Arábia
      Szíria
      Törökország
      Türkmenisztán
      Üzbegisztán