Termékek közzététele
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
    Fondital

    Garda Dual 80 Aleternum

    GARDA DUAL 80 ALETERNUM is available up to two metres in height, can be fitted with elegant valves in various models, giving a touch of class to any ambiance.

    Anticorrosion internal treatment Aleternum provided

    GARDA DUAL 80 ALETERNUM PLUS

    • STANDARD SUPPLY: Blocks of 3, 4, 5, 6 sections
    • Modular: perfect for any space
    • 100% MADE IN ITALY
    • Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating
    Specifikáció
    • All models GARDA DUAL 80 Aleternum® are guaranteed 20 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar)
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the Cetiat, notified body №1623. 

      GARDA DUAL 80 ALETERNUM:
      - Low thermal inertia;
      - Low water consumption;
      - Versatility;
      - Easy to stock and install;
      - Max working pressure: 16 bar.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógarda_dual_80_aleternum
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportElectrical and Water Radiators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-23
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEG015710
    • ETIM-névRadiators/convectors
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika