Termékek közzététele
Garda S/90
Garda S/90
Garda S/90
    Fondital

    Garda S/90

    The GARDA S90 main feature is optimal space-saving as it extends vertically. Blends in with any style of furnishing. Available in 7 models.

    GARDA S/90 PLUS

    • STANDARD SUPPLY: Blocks of 3, 4, 5, 6 sections
    • Modular: perfect for any space
    • 100% MADE IN ITALY
    • Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating

    Specifikáció
    • All models GARDA S90 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar)
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the Cetiat, notified body №1623. 

      GARDA S90:
      - Low thermal inertia;
      - Low water consumption;
      - Versatility;
      - Easy to stock and install;
      - Max working pressure: 16 bar.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógarda_s90
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportElectrical and Water Radiators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-23
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEG015710
    • ETIM-névRadiators/convectors
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika