Termékek közzététele
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
    Fondital

    Itaca KB

    Wall-hung Condensing boiler with an integrated water tank for the production of dhw

    Compatible with SPOT smart thermostat

    ITACA KB (HIGH EFFICIENCY) PLUS

    • Ambient temperature probe supplied as standard
    • Modulation ratio 1:9
    • Thermally-insulated 45-litre stainless steel hot water storage tank
    • Time control of water heater heating
    • Management of one heating zone with ambient temperature probe and two zones with zone kit
    • Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to solar plant or to remote alarm signal
    Specifikáció
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - 45-litre stainless steel water heater with thermal insulation
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - DHW “Comfort” function: ★★★

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóitaca_kb
    • TermékcsaládBoilers
    • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)861
    • Szélesség (mm)580
    • Mélység (mm)402
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEC000392
    • ETIM-névInstantaneous water heater
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 névCondensing Boilers
    • OmniClass szám23-33 11 13
    • OmniClass névCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika