Termékek közzététele
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
    Fondital

    Lipari PRO TFS

    4.6/5 csillag4.6(11 vélemény)

    Gas instantaneous water heater, sealed chamber.

    PLUS

    - Sealed chamber and forced draught

    - Electronic ignition

    - Low NOx burner

    - Ionization flame control

    - Flame modulation

    - Maximum temperature stability

    - High efficiency and low operating costs

    - Compact dimensions

    Specifikáció
    • FEATURES

      - Continuous temperature control in the combustion chamber (without gas pressure switch)

      - Self-diagnosis

      - LCD Display

      - Low working pressure

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólipari_pro_tfs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)619
    • Mélység (mm)238
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • ETIM-kódEC010868
    • ETIM-névGas-fired water heater
    • UNSPSC névDomestic water heaters
    • UNSPSC kód40101825
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 leírásWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 06 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 névDomestic Water Heater Schedule
    • OmniClass szám23-31 29 00
    • OmniClass névHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
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
    Hasonló termékek