Termékek közzététele
Maiorca CTFS
Maiorca CTFS
Maiorca CTFS
    Fondital

    Maiorca CTFS

    MAIORCA CTFS
    Maiorca CTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production

    PLUS
    - Ambient temperature probe supplied as standard
    - Room temperature can be set from the boiler if an external probe is installed
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - LCD user interface with diagnostics

    Specifikáció
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Automatic by-pass

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómaiorca_ctfs
    • TermékcsaládBoilers
    • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)315
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEG015210
    • ETIM-névBoilers and heaters
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Afrika Észak-Amerika