Termékek közzététele
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
FontanaShowers

Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head

4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
The Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head has an elegant design and elevates the appeal of your decor made from the highest quality and for great tastes. When it comes to new bathroom upgrades, FontanaShowers is offering shape, finish and style that you are looking for. This is one of the most trendiest finishes across bathroom design styles. It comes super seal technology inside, capable of delivering superior performance with a solid construction for long durability that will upgrade your bathroom with a modern and cool look for a long period of time.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6106SH
    Type: Shower Head
    Features: Rainfall
    Material: Brass
    Finish: Gold
    Shape: Round
    Showerhead Sizes: See Options
    Connection Standard: G1/2
    Shower Arm Included: Yes.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóshower-head_fs6106sh
  • TermékcsaládShower Heads
  • TermékcsoportShower Heads
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-04-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures