Termékek közzététele
Fontana Shower System Digital Shower Control Shower Mixer
FontanaShowers

Fontana Shower System Digital Shower Control Shower Mixer

This intelligent digital shower control mixer will surely make your showering experience more convenient and enjoyable. Made from top of the line poly carbonate material, this wall-mount shower mixer features thermostatic function, with an amazing monitor that remains clear and crisp to the view despite the water and steam. All the images presented in the monitor are exceptionally clear. If you are looking to upgrade your showers, then this state of the art digital shower control mixer is a perfect choice.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS6114DS
    Type: Digital Shower Mixer
    Number of Handle: Single Handle
    Valve Core Material: Polycarbonate
    Style: High Tech
    Finish: Chrome
    Installation Type: Wall Mount
    Control Type: Single Holder Dual Control
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóshower-mixer_fs6114ds
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportShower Mixers
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-04-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures