Termékek közzététele
Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set
Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set
    FontanaShowers

    Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set

    With our Soriano shower set you get the basic, but complete, package for your shower needs. The set includes a 7.5" round rainfall shower head, a 13” matching shower arm and a one handle valve. It is wall mount, with standard 1/2” connections. Everything is in chrome finish, so they will fit in most of the contemporary bathroom designs. Only the best materials have been used, for a long lifetime use. It comes complete with accessories and installation instructions.
    Specifikáció
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS114PRS
      Type: Shower Set
      Shower Head Diameter: 7 1/2"
      Shower Arm Length: 14 1/4" end to end, 3 1/4" for wall
      Total Jets: 90 TPE Nozzle Jets
      Connection Type (Wall): 1/2" NPT
      Connection Type (Shower Head and Arm): 1/2" FIP
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Shower Head Material: ABS
      Shower Arm Material: Brass
      Finish: Chrome.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshower-set_fs114prs
    • TermékcsaládCommercial
    • TermékcsoportShower Set
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2023-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures