Termékek közzététele
Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower
Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower
    FontanaShowers

    Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
    The Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet is perfect to complement today's modern home. Built from premium materials and finished with elegance. Its turbo pressure boost nozzle technology maximizes your water pressure output performance and steady water flow to provide you a comfortable shower and prevent clogging. You may even have more time to enjoy your shower. Easy-to-install and leak-free. The design was inspired by the FontanaShowers. Be sure, when it comes to new bathroom shower set, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for.
    Specifikáció
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15037
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function: Rainfall Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 9"
      Shower Head Shape: Round
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Brushed Gold
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshower-set_fs15037
    • TermékcsaládShower Set
    • TermékcsoportShower Set
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2023-05-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia