Termékek közzététele
Fontana Nariman Shower Set-Ultra Thin Shower Head with Thermostatic Shower Mixer
FontanaShowers

Fontana Nariman Shower Set-Ultra Thin Shower Head with Thermostatic Shower Mixer

4.3/5 csillag4.3(9 vélemény)
The Nariman with concealed thermostatic mixer valve shower set is a perfect addition to any bathroom. The thermostatic mixer valve gives you complete temperature control with a built-in anti-scalding device, so you'll never have to worry about a drop in temperature again. The Chrome plated solid brass construction Built in anti scald device set to 38¬8 Easy clean anti-limescale rubber jets Minimum wall depth of 3.42" (87mm) required Minimum 1.0 bar water pressure. The shower head is a solid brass contemporary ultra thin.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6131TM
    Type: Shower Set
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Dual Handles
    Type: Fixed Rotatable Type
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Thermostatic Mixer
    Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
    Size: See Options
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Wall Mount.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóshower-set_fs6131tm
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportShower Set
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-04-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia