Termékek közzététele
Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet
FontanaShowers

Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet

It is Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet. Since the design is rather minimalist, it fits perfectly into Classic environments. It comes with separate handles for hot and cold water, with a built-in water mixer for comfort. It's deck mount, three holes. Only the best materials have been used, the body is made of solid brass and the valve core material is ceramic, for improved functionality that'll last lifetime. It comes complete with mounting accessories and installation instructions.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5949
    Faucet Type: Sink Faucet
    Faucet Style: Classic
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Brass
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Mount: 3 holes
    Finish: Antique Brass
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Total Height: 6.49" (16.5 cm)
    Spout Height: 4.5" (11.5 cm)
    Spout Reach: 4.7" (12 cm)
    Install Hole Size: 1.18"-1.37" (30-35mm)
    Hole to Hole Distance: 3.93"-5.90" (10-15cm)
    Base Cover: 2.1" (5.5cm).

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bath tap
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósink-faucet_fs-5949
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportCommercial Faucets
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures