Termékek közzététele
Luca Chrome Finish Waterfall Bathroom Faucet
FontanaShowers

Luca Chrome Finish Waterfall Bathroom Faucet

This contemporary style Luca Bathroom Faucet is a wall mount single handle faucet. The water temperature is adjustable to your liking, hot or cold. The Luca Bathroom Faucet comes in a Chrome surface finish. The design was inspired by the FontanaShowers. Be sure, when it comes to new Bathroom Faucet, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS139L
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Brass
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Chrome
    Finish: Chrome.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósink-faucet_fs139l
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportContemporary Faucets
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-04-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures