Termékek közzététele
Grosseto Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
FontanaShowers

Grosseto Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Grosseto Bathroom Sink Faucet comes in oil rubbed bronze finish with Brass Body Material along with two Water Hoses for Hot & Cold Water. This is one of the trendiest finishes across bathroom design styles. The faucet has elegant flowing ideal for hand washing and other everyday tasks. The design was inspired by the FontanaShowers design. Be sure, when it comes to new Bathroom Faucet, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS173BBF
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósink-faucet_fs173bbf
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-04-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures