Termékek közzététele
Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet
FontanaShowers

Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Give your bathroom an elegant glance with sink faucets and fixtures. Single lever bathroom faucet in Chrome is the perfect complement to today's modern home. Chrome finish has rapidly become one of the trendiest finishes across décor styles in the bathroom. Capturing the style of minimalist design, purist faucets deliver streamlined water. The Varese wall-mount design provides a clutter-free countertop in your bath or powder room. Be sure, when it comes to new bathroom sink faucets, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3961BF
    Type: Sink Faucet
    Hot & Cold Water: Yes
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Chrome Polished
    Finish: Chrome.

    Keywords:
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósink-faucet_fs3961bf
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-04-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures