Termékek közzététele
Fontana Colwood Dual Handle Chrome Bathroom Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Colwood Dual Handle Chrome Bathroom Sink Faucet

Colwood is an elegant bathroom faucet, inspired from the antique design style. The polished chrome finish and the pleasant symmetry of its curves make it an excellent choice for modern bathrooms. It is deck mount, three holes installation, it has two separate handles for hot and cold water. Only the best materials have been used: the body is made of solid brass and the valve core material is ceramic, for improved functionality that'll last lifetime. It comes complete with mounting accessories and installation instructions.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS511LFP
    Type: Sink Faucet
    Finish: Chrome
    Installation: Deck-Mount
    Product Dimensions: 13.9 x 3.1 x 10.6 inches
    Assembled Height: 11 inches
    Assembled Width: 15 inches
    Assembled Length: 20 inches
    Material: Solid brass body.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, Basin Mixer, sink mixer, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósink-faucet_fs511lfp
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures