Termékek közzététele
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
FontanaShowers

Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet

3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)
Stunning stylish European inspired modern contemporary design. Durable brass body construction, Double handle operation, Three hole installation, Smooth, long lasting, and drip-free 1/4 turn operation ceramic disc cartridge. The design was inspired by the FontanaShowers design. Be sure, when it comes to new Bathroom Faucet, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for. It comes complete with accessories and installation instructions.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF2015-KITCHEN-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Body Material: Brass
    Maximum Flow Rate: 1.5 GPM at 60 PSI
    Wide Spread: 8" " 16"
    Spout Reach: 5 5/8"
    Spout Height: 6 1/4"
    Faucet Height: 8 7/8"
    Faucet Body Dimension (Base): 2"
    Compatible Drain Type: Pop Up Drain Stopper (Sold Separately).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósink-faucet_fsf2015
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-04-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia