Termékek közzététele
F25 Table
F25 Table
F25 Table
    Forma 5

    F25 Table

    It takes great dedication to convert a simple idea into a visible reality which comes to life when used by people in its ideal setting, turning it into part of an unified composition. The result is an explosion of open, well-lit and functional spaces, where straight, rational lines take centre stage in a setting where nobody can be distracted from the peaceful atmosphere, which can even captivate visitors to the office.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóF25
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportChairs and tables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-09-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMelamin
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 leírásOffice desks
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Furniture
    • OmniClass szám23-21 13 25
    • OmniClass névOffice Equipment
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings