Termékek közzététele
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
    Fritz Hansen

    Night Owl™ Table lamp

    4.3/5 csillag4.3(20 vélemény)
    The Night Owl™ table lamp was born out of a desire to create a uniquely Nordic wash of light; warm, cosy and informal. Distinctive in form and appearance, the base and oval shade merge seamlessly together to form one single unit. Its personality is a unique addition to any space.
    Specifikáció
    • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: smokey white, smokey white/ash, midnight blue/ash, midnight blue • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: aluminum, ash, polycarbonate • Name: Night Owl™ • Nominal Height: 29.3 cm • Nominal Length: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNight-Owl
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportNight Owl™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)293
    • Mélység (mm)235
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagKőrisfa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures