Termékek közzététele
Grand Prix™ Chair 3130NotUph
Fritz Hansen

Grand Prix™ Chair 3130NotUph

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
The Grand Prix™ chair is a chair with graphic edge. It was introduced at the Designers’ Spring Exhibition at the Danish Museum of Art & Design in 1957. Later that year, the chair was displayed at the Triennale in Milan where it received the Grand Prix, the finest distinction of the exhibition. The celebrated chair comes in both a steel or wood base and can be customised through a series of colours, wood types and upholstery.
Specifikáció
  • Features: Seat height 43/46 or 48 cm as standard. Linking device option. Stackable up to 5 units. Small transport dolly for 5 chairs available. Chair rack for under-table-mounting available. Finish: Shell: Coloured ash, full lacquered veneer or clear lacquered oak or walnut veneer. Base: powder coated colour or chrome Material: Shell: veneer Base: tubular steel base. Meassurements: Height: 83cm/ 32.7" Width: 48cm/ 18.9" Depth: 51cm/ 20.1" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3130NotUph
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportGrand Prix™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)830
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)510
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagPowder Coatings
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products