Termékek közzététele
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms
    Fritz Hansen

    Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms

    Design icon by Arne Jacobsen. The Series 7™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a wide range of shell colours and surfaces, with chrome or powder coated bases. The 3207 chair includes armrests. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Series™ chair comes with a chrome or powder coated base and with a weld of natural veneer, coloured, laqcuered and upholstered options.
    Specifikáció
    • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. With armrests. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. • Nominal Height: 80 cm / 30.9 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 52 cm / 20.5 " • Nominal Width: 61 cm / 24 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3207-Fu-wood-arms
    • TermékcsaládSeating
    • TermékcsoportSeries 7™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)610
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText