Termékek közzététele
Lily™ 3208 chair
Fritz Hansen

Lily™ 3208 chair

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
Design icon by Arne Jacobsen. The Lily™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a walnut veneer and a wide range of upholstered options, with chrome legs. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Lily™ chair comes with a chrome base and with a walnut shell and a wide range of upholstered options.
Specifikáció
  • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Material: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Nominal Height: 83 cm / 32.6 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 49 cm / 19.2 " • Nominal Width: 62 cm / 24.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3208
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportLily™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)830
  • Szélesség (mm)620
  • Mélység (mm)490
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDiófa
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products