Termékek közzététele
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
    Fritz Hansen

    Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    The Series 7™ returns in a fully upholstered version with wooden armrests, revisiting Arne Jacobsen’s original idea of combining soft upholstery with a tactile wooden element. The result brings a new sense of warmth and presence to the chair while remaining true to its familiar silhouette. Available as both a dining and office chair, the design moves easily between settings, offering a more material-rich interpretation of a wellknown form.

    Specifikáció
    • Shell: Fully upholstered

      Armrest: Clear lacquered veneer

      Base: Standard options

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3217-FullUph-Wood
    • TermékcsaládSeating
    • TermékcsoportSeries 7™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)610
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products