Termékek közzététele
Avion™ Pendant
Fritz Hansen

Avion™ Pendant

4.3/5 csillag4.3(18 vélemény)
The Avion™ is inspired by a childhood fascination with aircraft - in particular, Zeppelin airships gliding across the sky. The pendant’s large, oval-like shape has a playful expression, and emits a soft and diffused light that contributes to the natural atmosphere of any room.
Specifikáció
  • Features: Unique, joyfull shape. The polycarbonate shade gives a diffuse, soft light to the room and uplight to the ceiling for more spaceous room experience. Height: 34,2cm/ 13.5" Length: 85cm/ 33.5" Colour: Opal white Surface finish: Shot peened opal Material: Polyethylene, white PC/ABS Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 2x100W Lampbase E27 Standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAvion
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportAvion™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)342
  • Szélesség (mm)850
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPC/ABS
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures