Termékek közzététele
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
    Fritz Hansen

    VIA57™ BI01 Lounge chair

    4.3/5 csillag4.3(23 vélemény)
    -VIA57™ lounge chair comes fully upholstered in a range of fabrics. The wooden base is made of solid oak with a clear lacquer finish, mounted with plastic glides. -The VIA57™ lounge chair was designed for the Via 57 building in New York, by Bjarke Ingels in collaboration with KiBiSi in 2016. The chair comes fully upholstered in a range of fabrics. The wooden base is made of solid oak with a clear lacquer finish, mounted with plastic glides.
    Specifikáció
    • •Category :Lounge chair •Finish :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Material :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Nominal Height : 78 cm / 30.7 " •Seat Height: 42 cm / 16.4 " •Nominal Length : 91 cm / 35.8 " •Nominal Width :98 cm / 38.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBI01
    • TermékcsaládSeating
    • TermékcsoportVIA57™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)980
    • Mélység (mm)910
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products