Termékek közzététele
Cadence Chair
Fritz Hansen

Cadence Chair

Plank outdoor series by contemporary Parisian designer Aurélien Barbry, is characterised by simplicity and functional beauty. An architectural repetition lends the Plank series a clean and modern elegance. The Plank chair’s horizontal plank placed at the top of the headrest is the signature look of the series and where it takes its name from. Modern simplicity in an elegant expressive design, the Plank chair can stand alone or be combined with other pieces from the Plank series.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCadence-Chair
  • TermékcsaládOutdoor Seating
  • TermékcsoportCadence
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)77
  • Szélesség (mm)69.5
  • Mélység (mm)58
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTikfa
  • Tervezés helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products