Termékek közzététele
Cadence Table
Fritz Hansen

Cadence Table

Plank outdoor series by contemporary Parisian designer Aurélien Barbry, is characterised by simplicity and functional beauty. An architectural repetition lends the Plank series a clean and modern elegance Plank Table sits within the Plank series of outdoor furniture designed with wooden planks in focus. Extend the table's length without interrupting the design's even rhythm by placing several tables in a line. The design is elegant yet expressive without complication. The table seats four to six people.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCadence-Table
  • TermékcsaládOutdoor Tables
  • TermékcsoportCadence
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)73
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTikfa
  • Tervezés helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)27
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products